Micro Plate heat exchanger, MPHE H30L-C
021H4118
Heat pump, Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 696, Number of plates: 42, Brazing material: Copper brazing
Heat pump, Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 696, Number of plates: 42, Brazing material: Copper brazing
총 중량 | 4.11 Kilogram |
순중량 | 3.96 Kilogram |
Volume | 7.405 Liter |
EAN | 5702424268152 |
총 중량 | 4.11 Kilogram |
순중량 | 3.96 Kilogram |
Volume | 7.405 Liter |
EAN | 5702424268152 |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 커넥터 사이즈 | Null |
H1 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H2 커넥터 사이즈 | 15.5 mm |
H2 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H3 커넥터 사이즈 | 3/8 in |
H3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H4 커넥터 사이즈 | 5/8 in |
H4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H5 커넥터 사이즈 | Null |
H5 커넥터 유형 | Null |
H6 커넥터 사이즈 | Null |
H6 커넥터 유형 | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | G1 |
Q1 커넥터 유형 | G 외부 스레드 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | G1 |
Q2 커넥터 유형 | G 외부 스레드 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q3 커넥터 유형 | Null |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q4 커넥터 유형 | Null |
Q5 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q5 커넥터 유형 | Null |
Q6 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q6 커넥터 유형 | Null |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 | 응축기 |
기능 정보 | Null |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
모델 번호 | 30 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
EAC KRAIA PED RoHS UA UKCA |
유형 명칭 | H30L-C |
장치 | Null |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 48 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 696 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 42 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | H |
형식 | MPHE H30L-C |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 커넥터 사이즈 | Null |
H1 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H2 커넥터 사이즈 | 15.5 mm |
H2 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H3 커넥터 사이즈 | 3/8 in |
H3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H4 커넥터 사이즈 | 5/8 in |
H4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H5 커넥터 사이즈 | Null |
H5 커넥터 유형 | Null |
H6 커넥터 사이즈 | Null |
H6 커넥터 유형 | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | G1 |
Q1 커넥터 유형 | G 외부 스레드 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | G1 |
Q2 커넥터 유형 | G 외부 스레드 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q3 커넥터 유형 | Null |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q4 커넥터 유형 | Null |
Q5 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q5 커넥터 유형 | Null |
Q6 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q6 커넥터 유형 | Null |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 | 응축기 |
기능 정보 | Null |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
모델 번호 | 30 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
EAC KRAIA PED RoHS UA UKCA |
유형 명칭 | H30L-C |
장치 | Null |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 48 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 696 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 42 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | H |
형식 | MPHE H30L-C |