Brazed plate heat exchanger, Number of plates: 58, BPHE B3-052

021H1534

Brazing material: Copper brazing, Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Q1 conn. size range: L1N, Q2 conn. size range: L1N, Q3 conn. size range: L1N, Q4 conn. size range: L1N

제품 세부정보

총 중량 5.65 Kg
순중량 5.5 Kg
EAN 5702424690021

 

Application 범용
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 커넥터 사이즈 Null
H1 커넥터 유형 Null
H2 커넥터 사이즈 Null
H2 커넥터 유형 Null
H3 커넥터 사이즈 Null
H3 커넥터 유형 Null
H4 커넥터 사이즈 Null
H4 커넥터 유형 Null
H5 커넥터 사이즈 Null
H5 커넥터 유형 Null
H6 커넥터 사이즈 Null
H6 커넥터 유형 Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description Brazed plate heat exchanger
Q1 커넥터 사이즈 범위 L1N
Q1 커넥터 유형 NPT 외부 스레드 연결
Q2 커넥터 사이즈 범위 L1N
Q2 커넥터 유형 NPT 외부 스레드 연결
Q3 커넥터 사이즈 범위 L1N
Q3 커넥터 유형 NPT 외부 스레드 연결
Q4 커넥터 사이즈 범위 L1N
Q4 커넥터 유형 NPT 외부 스레드 연결
Q5 커넥터 사이즈 범위 Null
Q5 커넥터 유형 Null
Q6 커넥터 사이즈 범위 Null
Q6 커넥터 유형 Null
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
경납 재질 구리 경납
기능 Null
기능 정보 분배기 포함
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
모델 번호 052
설계 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대] 320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소] -390 °F
승인 AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
유형 명칭 B3-052
장치 Null
제품군 Heat exchangers
최대 작동 압력 [bar] 30 bar
최대 작동 압력 [psi] 435 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 58
플레이트 패턴 M
형식 BPHE B3-052

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality