Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-012, Number of plates: 20

021B0078

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Detaily produktu

총 중량 1.312 Kilogram
순중량 1.312 Kilogram
Volume 4.613 Liter
EAN 5702424284749

 

Application Universal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Equipment Null
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Function note Null
H1 커넥터 사이즈 Null
H1 커넥터 유형 Null
H2 커넥터 사이즈 Null
H2 커넥터 유형 Null
H3 conn. size Null
H3 커넥터 유형 Null
H4 conn. size Null
H4 conn. type Null
H5 conn. size Null
H5 conn. type Null
H6 conn. size Null
H6 conn. type Null
In scope of WEEE No
Kategorie Art. 4, par. 3
Max working pressure [psi] 435 psi
Model No. 012
Number of plates 20
Název produktu Pájený deskový výměník tepla
Plate material no. AISI 304
Produktová skupina Heat exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위 G1/2
Q1 커넥터 유형 G 외부 스레드 연결
Q2 커넥터 사이즈 범위 G1/2
Q2 커넥터 유형 G 외부 스레드 연결
Q3 커넥터 사이즈 범위 1/4 in
Q3 커넥터 유형 연납 연결
Q4 커넥터 사이즈 범위 1/4 in
Q4 커넥터 유형 연납 연결
Q5 conn. size range Null
Q5 conn. type Null
Q6 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q6 - typ připojení Null
Quantity per packing format 1 pc
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ BPHE B3-012
Type designation B3-012
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
경납 재질 구리 경납
기능 Null
설계 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대] 320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소] -390 °F
승인 EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
최대 작동 압력 [bar] 30 bar
포장 형식 싱글 팩
플레이트 재질 AISI 304
플레이트 패턴 H

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality