체크 밸브, NRV 10s, 최대 작동 압력 [bar]: 49.0
020B0136
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 10.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 10.00, 방향: 일자형, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 10.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 10.00, 방향: 일자형, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
총 중량 | 0.061 Kg |
순중량 | 0.052 Kg |
Volume | 0.173 Liter |
EAN | 5702428571678 |
총 중량 | 0.061 Kg |
순중량 | 0.052 Kg |
Volume | 0.173 Liter |
EAN | 5702428571678 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 1.8 gal/min |
EN13463-3 착화원 평가 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1.56 m³/h |
Product Name Description | 체크 밸브 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
구분 | Art. 4, par. 3 |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
동일제품 | 020B1015 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [mm] | 10 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
설계 | 피스톤 |
승인 |
C UL US 등록 EAC |
연결재료 | 구리 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
온도 범위 [°C] [최대] | 155 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 311 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 제품 라벨 |
유입구 사이즈 [mm] | 10 mm |
유체그룹 |
1 2 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
정격 용량 조건, 액 용량 [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
정격 용량 조건, 액 용량 [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
정격 용량 조건, 핫가스 [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
정격 용량 조건, 핫가스 [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
제품군 | Check valves |
최대 작동 압력 [bar] | 49 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 710 psig |
최소 압력 강하 [bar] | 0.07 bar |
최소 압력 강하 [psi] | 1 psi |
최소ODP [bar] | 0.04 bar |
최소ODP [psi] | 0.58 psi |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 88 pc |
형식 | NRV 10s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 1.8 gal/min |
EN13463-3 착화원 평가 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1.56 m³/h |
Product Name Description | 체크 밸브 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
구분 | Art. 4, par. 3 |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
동일제품 | 020B1015 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [mm] | 10 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
설계 | 피스톤 |
승인 |
C UL US 등록 EAC |
연결재료 | 구리 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
온도 범위 [°C] [최대] | 155 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 311 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 제품 라벨 |
유입구 사이즈 [mm] | 10 mm |
유체그룹 |
1 2 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
정격 용량 조건, 액 용량 [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
정격 용량 조건, 액 용량 [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
정격 용량 조건, 핫가스 [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
정격 용량 조건, 핫가스 [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
제품군 | Check valves |
최대 작동 압력 [bar] | 49 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 710 psig |
최소 압력 강하 [bar] | 0.07 bar |
최소 압력 강하 [psi] | 1 psi |
최소ODP [bar] | 0.04 bar |
최소ODP [psi] | 0.58 psi |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 88 pc |
형식 | NRV 10s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |