체크 밸브, NRVS 15

020-2032

최대 작동 압력 [bar]: 28.0, 온도범위 [°C]: -50 - 140

제품 세부정보

총 중량 0.08 Kilogram
순중량 0.08 Kilogram
Volume 0.066 Liter
EAN 5702422186502

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
온도 범위 [°C] [최대] 140 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 284 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유체그룹 1
제품 용도 EVRA 10 -15
EVRAT 10 - 15
제품군 Check valves
제품명 체크 밸브
제품의 설명 체크 밸브
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
키트의 내용 97003
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 NRVS 15

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality