체크 밸브, NRVA

020-2020

제품 용도: NRVA 15-20, 제품의 설명: 체크 밸브 몸체, 추가 정보: 플랜지 미포함

제품 세부정보

총 중량 0.264 Kilogram
순중량 0.211 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702422044123

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 6 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 5 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP 서류 제품 이름 NRVA
UK RoHS compliance Out of scope
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
방향 일자형
승인 CE
EAC
UKCA
온도 범위 [°C] [최대] 140 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 284 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유체그룹 1
2
제품 용도 NRVA 15-20
제품명 체크 밸브
제품의 설명 체크 밸브 몸체
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
추가 정보 플랜지 미포함
키트의 내용 플랜지 미포함
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality