체크 밸브, NRV 16, 최대 작동 압력 [bar]: 46.0

020-1043

흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 0.202 Kilogram
순중량 0.156 Kilogram
Volume 0.104 Liter
EAN 5702422004301

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 4.16 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 3.6 m³/h
Product Name Description 체크 밸브
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
UK RoHS compliance Out of scope
UL 승인 냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
구분 4조, 3항
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 5/8 in
배출구 사이즈 [mm] 16 mm
배출구 연결 유형 플레어
본체재료 황동
설계 피스톤
승인 C UL US 등록
EAC
연결에 대한 주석 플레어 너트 미포함
연결재료 황동
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
온도 범위 [°C] [최대] 140 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 285 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 제품 라벨
유입구 사이즈 [in] 5/8 in
유입구 사이즈 [mm] 16 mm
유체그룹 1
2
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
정격 용량 조건, 액 용량 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
정격 용량 조건, 액 용량 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
정격 용량 조건, 핫가스 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
정격 용량 조건, 핫가스 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
제품군 Check valves
최대 작동 압력 [bar] 46 bar
최대 작동 압력 [psig] 667 psig
최소 압력 강하 [bar] 0.05 bar
최소 압력 강하 [psi] 0.7 psi
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 25 pc
형식 NRV 16
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality