솔레노이드 코일, BI024D, 케이블, 멀티 팩

018Z8569

전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP67

제품 세부정보

총 중량 1.612 Kilogram
순중량 1.447 Kilogram
Volume 3.391 Liter
EAN 5715162502273

 

ATEX 판매 텍스트 -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] DC 24 V
도체 영역 [mm2] 3 x 0.75 mm2
방진방수 등급 Nema (~) 6
부품 프로그램 이름 AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
색깔 검정
서비스 가능 아니요
승인 ATEX - Cat. 2 - Zone 1
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 BI024D
전기 연결 비고 접지 연결 배선 > 4 mm2
전기 커넥터 3 코어 케이블
전기적 연결 케이블
전력 소비 [W] DC 12 W
접지 연결 외부 단자
Green/yellow wire
정격 연속
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
케이블 길이 [in] 196 in
케이블 길이 [m] 10 m
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 연결 케이블
코일 체결 핑거 나사
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
포함된 부품 IP67 씰 키트
형식 BI024D

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality