솔레노이드 코일, BK024D, 단자함, 멀티 팩

018Z6987

전기적 연결: 단자함, 외함 정격 IP: IP00

제품 세부정보

총 중량 0.656 Kilogram
순중량 0.623 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702423056323

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
Supply voltage [V] DC 24 V
도체 영역 [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
방진방수 등급 Nema (~) 0
부품 프로그램 이름 EV260B
상대 습도 [% RH] [최대] 97 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
상대 습도 조건 비응축
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018Z6987
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 BK024D
전기 커넥터 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 단자함
전기적 연결 크기 Pg 13.5
전력 소비 [W] DC 23 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
케이블 직경 [mm] [최대] 11 mm
케이블 직경 [mm] [최소] 6 mm
코일 연결 연결 박스
코일 종류 I
코일 체결 너트 및 스냅
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 25 pc
형식 BK024D

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality