BE024DS

018F7914

전기적 연결: 단자함, 공급 전압 [V] DC: 24, 외함 정격 IP: IP67

제품 세부정보

총 중량 0.352 Kilogram
순중량 0.327 Kilogram
Volume 0.308 Liter
EAN 5702428170918

 

Description Coil BE024DS 24V DC Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] DC 24 V
규정 준수 EN 60730-1
도체 영역 [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
부품 프로그램 이름 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 파랑
색상 Blue
서비스 가능 아니요
승인 LLC CDC TYSK
UL
액츄에이터 사이즈 [mm] 13.5 mm
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 BE024DS
전기적 연결 단자함
전기적 연결 크기 Pg 13.5
전력 소비 [W] DC 16 W
정격 연속
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Accessories
제품의 설명 Magnetic coils
주변 온도 범위 [°C] 50 °C
주변온도 범위 [°F] 120 °F
주파수 [Hz] DC
케이블 직경 [mm] 6 mm
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 VDE 0580
코일 연결 연결 박스
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 32 pc
형식 Magnetic coil

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality