Solenoid coil, BG024DS, Multi pack

018F6887

Electrical connection: Terminal box, Enclosure rating IP: IP67

제품 세부정보

총 중량 0.6 Kg
순중량 0.57 Kg
Volume 0.56 Liter
EAN 5702428026338

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Solenoid coil
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] DC 24 V
규정 준수 EN 60730-1
부품 프로그램 이름 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F6887
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 BG024DS
전기 커넥터 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 단자함
전기적 연결 크기 Pg 13.5
전력 소비 [W] DC 20 W
정격 연속
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 VDE 0580
코일 연결 연결 박스
코일 종류 II
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
프레임 설계 프레임: 긴 플럭스 슬리브(II)
형식 BG024DS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality