솔레노이드 코일, BR024DS, DIN 스페이드, 멀티 팩

018F4721

전기적 연결: DIN 스페이드, 외함 정격 IP: IP00

제품 세부정보

총 중량 0.288 Kilogram
순중량 0.249 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5715162268896

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] DC 24 V
규정 준수 EN 60730-1
상대 습도 [% RH] [최대] 97 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
상대 습도 조건 비응축
색깔 검정
승인 DNV∙GL
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F4721
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 BR024DS
전기 커넥터 3 x 스페이드
전기적 연결 DIN 스페이드
전기적 연결 크기 6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준 EN175301-803
전력 소비 [W] DC 16 W
정격 연속
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -25 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -13 °F
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 VDE 0580
코일 연결 DIN 스페이드
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 50 pc
형식 BR024DS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality