압력 스위치, BCP4

017B0014

조절범위 [bar] Pe: 1 - 10, 차압 압력 [bar]: 1 - 2.5, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 25

제품 세부정보

총 중량 0.641 Kilogram
순중량 0.544 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248063

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP 서류 제품 이름 BCP
UK RoHS compliance Yes
구분 IV
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
승인 CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
승인 파일명 TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/2
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP65
유체그룹 1
전기 사양 표준 EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결 DIN-플러그
전기적 연결 크기 Pg 11
전기적 연결 표준 EN 175301-803
접점 부하 유형 A
접점기능 SPDT 금
접점의 정격 AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 10 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 1 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 145.04 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 14.5 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
차압 압력 [bar] [최대] 2.5 bar
차압 압력 [bar] [최소] 1 bar
차압 압력 [psi] [최대] 36.3 psi
차압 압력 [psi] [최소] 14.5 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 27.5 bar
최대 시험 압력 [psig] 399 psig
최대 작동 압력 [bar] 25 bar
최대 작동 압력 [psig] 360 psig
파괴 압력 [bar] 37.5 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 9 pc
형식 BCP4

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality