압력 스위치, RT113
017-519666
조절범위 [bar] Pe: 0.00 - 0.30, 차압 압력 [bar]: 0.01 - 0.05, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 0.4
조절범위 [bar] Pe: 0.00 - 0.30, 차압 압력 [bar]: 0.01 - 0.05, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 0.4
총 중량 | 0.984 Kg |
순중량 | 0.878 Kg |
Volume | 4.519 Liter |
EAN | 5702423120550 |
총 중량 | 0.984 Kg |
순중량 | 0.878 Kg |
Volume | 4.519 Liter |
EAN | 5702423120550 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2 단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV 단락 방지, 퓨즈: 10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Yes |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 접점 시스템 |
승인 |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
압력 감지 소자 | 다이어프램 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 3/8 |
압력 연결 유형 | G |
압력연결 표준 | ISO 228-1 |
외함 정격 IP | IP66 |
전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 0.3 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 0 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 4.4 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 0 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 0.05 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.01 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 0.7 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0.1 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 0.5 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 7 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 0.4 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 6 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 9 pc |
형식 | RT113 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2 단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV 단락 방지, 퓨즈: 10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Yes |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 접점 시스템 |
승인 |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
압력 감지 소자 | 다이어프램 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 3/8 |
압력 연결 유형 | G |
압력연결 표준 | ISO 228-1 |
외함 정격 IP | IP66 |
전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 0.3 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 0 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 4.4 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 0 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 0.05 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.01 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 0.7 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0.1 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 0.5 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 7 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 0.4 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 6 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 9 pc |
형식 | RT113 |