압력 스위치, RT113E

017-519566

조절범위 [bar] Pe: 0.00 - 0.30, 차압 압력 [bar]: 0.01 - 0.05, 접점기능: SPDT 금, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 0.4

제품 세부정보

총 중량 1.143 Kilogram
순중량 0.982 Kilogram
Volume 4.537 Liter
EAN 5702423245260

 

ATEX 판매 텍스트 -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2
단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Out of scope
복귀기능 자동
서비스 가능 접점 시스템
승인 ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 3/8
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP66
전기 사양 표준 EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 2xPg 13.5
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 SPDT 금
접점의 정격 Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 0.3 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 0 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 4.4 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 0 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
차압 압력 [bar] [최대] 0.05 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.01 bar
차압 압력 [psi] [최대] 0.7 psi
차압 압력 [psi] [최소] 0.1 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 0.5 bar
최대 시험 압력 [psig] 7 psig
최대 작동 압력 [bar] 0.4 bar
최대 작동 압력 [psig] 6 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 9 pc
형식 RT113E

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality