보증 추가
제품이 장바구니에 추가되었습니다
017-519266 장바구니에 추가되었습니다
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
압력 스위치, RT112
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
압력 스위치, RT112
017-519266
조절범위 [bar] Pe: 0.10 - 1.10, 차압 압력 [bar]: 0.07, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP54, 최대 작동 압력 [bar]: 7.0