보증 추가
제품이 장바구니에 추가되었습니다
017-518866 장바구니에 추가되었습니다
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
압력 스위치, RT30AB
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
압력 스위치, RT30AB
017-518866
조절범위 [bar] Pe: 1.00 - 10.00, 차압 압력 [bar]: 0.60, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP54, 최대 작동 압력 [bar]: 22.0