온도 조절기, RT101E
017-512666
온도범위 [°C]: 25 - 90, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT 금, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP66
온도범위 [°C]: 25 - 90, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT 금, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP66
총 중량 | 1.103 Kilogram |
순중량 | 0.982 Kilogram |
Volume | 2.681 Liter |
EAN | 5702423245239 |
총 중량 | 1.103 Kilogram |
순중량 | 0.982 Kilogram |
Volume | 2.681 Liter |
EAN | 5702423245239 |
ATEX 판매 텍스트 |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2 단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV 단락 방지, 퓨즈: 10A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 조절기 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
UK RoHS compliance | Out of scope |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] | 20 °C |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] | 3.5 °C |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] | 10 °C |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] | 2.4 °C |
디퍼렌셜 유형 | 조절형 |
모세관 길이 [mm] | 2000 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 78 3/4 in |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 접점 시스템 |
센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
센서 유형 | 원격 감온통 |
승인 |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
온도 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | 25 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 77 °F |
외함 정격 IP | IP66 |
전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점기능 | SPDT 금 |
접점의 정격 |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 온도 조절기 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
최대 센서 온도 [°C] | 300 °C |
최대 센서 온도 [°F] | 572 °F |
충전 유형 | 흡수 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 15 pc |
형식 | RT101E |
ATEX 판매 텍스트 |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2 단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV 단락 방지, 퓨즈: 10A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 조절기 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
UK RoHS compliance | Out of scope |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] | 20 °C |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] | 3.5 °C |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] | 10 °C |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] | 2.4 °C |
디퍼렌셜 유형 | 조절형 |
모세관 길이 [mm] | 2000 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 78 3/4 in |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 접점 시스템 |
센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
센서 유형 | 원격 감온통 |
승인 |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
온도 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | 25 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 77 °F |
외함 정격 IP | IP66 |
전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점기능 | SPDT 금 |
접점의 정격 |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 온도 조절기 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
최대 센서 온도 [°C] | 300 °C |
최대 센서 온도 [°F] | 572 °F |
충전 유형 | 흡수 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 15 pc |
형식 | RT101E |