압력 스위치, RT6AB
017-503566
조절범위 [bar] Pe: 10.00 - 28.00, 차압 압력 [bar]: 1.50, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP54, 최대 작동 압력 [bar]: 34.0
조절범위 [bar] Pe: 10.00 - 28.00, 차압 압력 [bar]: 1.50, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP54, 최대 작동 압력 [bar]: 34.0
총 중량 | 1.099 Kilogram |
순중량 | 0.989 Kilogram |
Volume | 2.999 Liter |
EAN | 5702428517515 |
총 중량 | 1.099 Kilogram |
순중량 | 0.989 Kilogram |
Volume | 2.999 Liter |
EAN | 5702428517515 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2 단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV 단락 방지, 퓨즈: 10A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
구분 | IV |
냉매 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
복귀기능 | 수동 최대 |
서비스 가능 | 접점 시스템 |
승인 |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 3/8 |
압력 연결 유형 | G |
압력 연결 정보 | 용접 니플 d6.5/D10mm |
압력연결 표준 | ISO 228-1 |
외함 정격 IP | IP54 |
유체그룹 | 1 |
전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 28 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 10 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 406.1 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 145 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
차압 압력 [bar] | 1.5 bar |
차압 압력 [psi] | 14.5 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 38 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 551 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 34 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 495 psig |
파괴 압력 [bar] | 136 bar |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 15 pc |
형식 | RT6AB |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2 단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV 단락 방지, 퓨즈: 10A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
구분 | IV |
냉매 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
복귀기능 | 수동 최대 |
서비스 가능 | 접점 시스템 |
승인 |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 3/8 |
압력 연결 유형 | G |
압력 연결 정보 | 용접 니플 d6.5/D10mm |
압력연결 표준 | ISO 228-1 |
외함 정격 IP | IP54 |
유체그룹 | 1 |
전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 28 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 10 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 406.1 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 145 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
차압 압력 [bar] | 1.5 bar |
차압 압력 [psi] | 14.5 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 38 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 551 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 34 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 495 psig |
파괴 압력 [bar] | 136 bar |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 15 pc |
형식 | RT6AB |