압력 스위치, RT1A

017-501966

조절범위 [bar] Pe: -0.80 - 5.00, 차압 압력 [bar]: 0.50 - 1.60, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22.0

제품 세부정보

총 중량 0.88 Kilogram
순중량 0.77 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428517560

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2
단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Yes
UL 승인 냉매 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
냉매 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
복귀기능 자동
서비스 가능 접점 시스템
승인 CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 12 x 1.5
압력 연결 유형 M
압력 연결 정보 절단 링 6mm 관
압력연결 표준 ISO 8434-1
외함 정격 IP IP66
전기 사양 표준 EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 2xPg 13.5
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조절범위 23.6 inHg - 72.5 psig
조정 범위 [bar] Pe [최대] 5 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] -0.8 bar
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
차압 압력 [bar] [최대] 1.6 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.5 bar
차압 압력 [psi] [최대] 23.2 psi
차압 압력 [psi] [최소] 7.3 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 25 bar
최대 시험 압력 [psig] 363 psig
최대 작동 압력 [bar] 22 bar
최대 작동 압력 [psig] 320 psig
파괴 압력 [bar] 88 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 15 pc
형식 RT1A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality