스위치 부속품, ACCESSORY BAG

017-437066

ACCESSORY BAG, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 세부정보

총 중량 0.102 Kilogram
순중량 0.101 Kilogram
Volume 0.101 Liter
EAN 5702423155873

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
내부 센서 포켓 Ø [mm] 9.5 mm
센서 포켓 연결 길이 [mm] 22 mm
센서 포켓 재질 황동
압력 유입구 내/외부 외부
압력 유입구 연결 기준 ISO 228-1
압력 유입구 연결 사이즈 [in] 1/2
압력 유입구 연결 유형 G
외부 센서 포켓 Ø [mm] 11 mm
유형 명칭 센서 포켓
제품 용도 KP
RT
제품명 센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in] 4 7/16 in
최소 센서 포켓 길이 [mm] 112 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality