스위치 부속품, POCKET,L112,G1/2,BRASS

017-436966

POCKET,L112,G1/2,BRASS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 세부정보

총 중량 0.108 Kilogram
순중량 0.106 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN 5702428021012

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
내부 센서 포켓 Ø [mm] 9.5 mm
센서 포켓 연결 길이 [mm] 22 mm
센서 포켓 재질 스테인레스강
압력 유입구 내/외부 외부
압력 유입구 연결 기준 ISO 228-1
압력 유입구 연결 사이즈 [in] 1/2
압력 유입구 연결 유형 G
외부 센서 포켓 Ø [mm] 10.7 mm
유형 명칭 센서 포켓
제품 용도 KP
RT
제품명 센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in] 3 13/16 in
최소 센서 포켓 길이 [mm] 97 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
포함된 부품 개스킷 세트

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality