예비 부품, RT, SPDT 스위치

017-404266

형식: 예비 부품, 제품 용도: RT, 유형 명칭: SPDT 스위치, SPDT 스위치

제품 세부정보

총 중량 0.08 Kilogram
순중량 0.06 Kilogram
Volume 0.168 Liter
EAN 5702423160228

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
유형 명칭 SPDT 스위치
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
제품 용도 RT
제품 용도 비고 최대 초기화 버전
온도 상승
제품군 Contact systems
제품명 SPDT 스위치
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 Spare part

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality