급수 조절 밸브용 파일럿, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1004

제품 세부정보

총 중량 1.064 Kilogram
순중량 0.948 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422018896

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP 서류 제품 이름 WV Valves
모세관 길이 [mm] 2000 mm
모세관 길이 분율 [in] 78 47/64 in
부품 프로그램 이름 WVTS
서비스 가능 워터 밸브 예비 부품
온도 범위 [°C] [최대] 90 °C
온도 범위 [°C] [최소] 50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 194 °F
온도 범위 [°F] [최소] 122 °F
제품 액세서리 일반 액세서리
제품 용도 WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
제품군 Water regulating valves
제품명 급수 조절 밸브용 파일럿
최대 센서 온도 [°C] 125 °C
최대 센서 온도 [°F] 257 °F
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
포함된 부품 제어 엘리먼트
스프링 하우징
형식 WVTS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality