이중관 열 교환기, HE 1.5

015D0006

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 35

제품 세부정보

총 중량 0.978 Kilogram
순중량 0.925 Kilogram
Volume 1.558 Liter
EAN 5702422018230

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A135
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP 서류 제품 이름 HE 0.5 - 8.0
냉매 R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
서비스 가능 아니요
승인 EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
오일프리 냉매 R513A
유입구 사이즈 [in] 3/4 in
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리 아니요
제품군 Heat exchangers
제품명 이중관 열 교환기
중온 범위 [°C] [최대] 120 °C
중온 범위 [°C] [최소] -60 °C
중온 범위 [°F] [최대] 248 °F
중온 범위 [°F] [최소] -76 °F
최대 시험 압력 [bar] 52 bar
최대 시험 압력 [psig] 755 psig
최대 작동 압력 [bar] 35 bar
최대 작동 압력 [psig] 510 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 HE 1.5
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality