사이트 글라스 소켓, SGP 1/2 RX, 1/2 in, NPT

014L0002

최대 작동 압력 [bar]: 52, 습도계: 표시기 없음, 연결유형: NPT, 연결의 크기: 1/2 in

제품 세부정보

총 중량 0.078 Kilogram
순중량 0.07 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428818933

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
UL 승인 파일명 기준 냉매액 표시기 76H4
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
습도계 표시기 없음
승인 C UL US 등록
승인 파일명 기준 냉매액 표시기 76H4
연결 사이즈 [in] 1/2 in
연결유형 NPT
연결의 크기 1/2 in
연결재료 황동
연결표준 ANSI/ASME B1.20.1
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리 아니요
제품군 Sight glasses
제품명 사이트 글라스 소켓
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 19 pc
플로트 볼 [개] 3 pc
형식 SGP 1/2 RX

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality