사이트 글라스 새들, SGS

014-1059

유형 명칭: Tube fitting, 제품 용도: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

제품 세부정보

총 중량 0.09 Kilogram
순중량 0.052 Kilogram
Volume 0.078 Liter
EAN 5702428255639

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
UK RoHS compliance Out of scope
관 사이즈 [in] 7/8 in
사이트 글라스 연결 M24 x 1
연결 사이즈 [in] 7/8 in
유형 명칭 Tube fitting
제품 용도 SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN
제품 용도 비고 관 설치
제품군 Sight glass accessories
제품명 사이트 글라스 새들
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 80 pc
형식 SGS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality