FH Pipes, Fittings, Compression fitting, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm

013G4186

Alupex fittings 3/4" x 16 x 2 mm

제품 세부정보

총 중량 0.062 Kilogram
순중량 0.06 Kilogram
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

Connection diameter side 1 [mm] 16 mm
Connection diameter side 2 [mm] 0 mm
Connection diameter side 3 [mm] 0 mm
Connection types Compression fitting
Description Alupex fittings 3/4" x 16 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow temperature [°C] [Max] 95 °C
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
SCIP 서류 제품 이름 Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Working pressure [bar] [Max] 6 bar
Working Temperature [°C] [Max] 95 °C
라벨 제품 Yes
연결의 크기 3/4"
재질 Brass / Stainless Steel
제품군 FH Pipes
형식 Fittings
활용 Floor heating pipes

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality