FH Pipes, Fittings, Compression fitting, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4093

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm

제품 세부정보

총 중량 0.072 Kilogram
순중량 0.071 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702420100517

 

Connection diameter side 1 [mm] 20 mm
Connection diameter side 2 [mm] 0 mm
Connection diameter side 3 [mm] 0 mm
Connection types Compression fitting
Description Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow temperature [°C] [Max] 95 °C
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
SCIP 서류 제품 이름 Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Working pressure [bar] [Max] 6 bar
Working Temperature [°C] [Max] 95 °C
라벨 제품 Yes
연결의 크기 3/4"
재질 Brass / Stainless Steel
제품군 FH Pipes
형식 Fittings
활용 Floor heating pipes

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality