RA-C, DN 15, External Thread

013G3094

RA-C DN 15, External thread, control valve

제품 세부정보

총 중량 0.222 Kilogram
순중량 0.003 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN 5702420031507

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types External Thread
Contain batteries No
Description RA-C DN 15, External thread, control valve
Differential pressure range [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs values [m³/h] 1.2 m³/h
Pressure class PN 16
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
SCIP 서류 제품 이름 RA-C DN15, Cooling valve
UK RoHS compliance Out of scope
Valve body material DZR 황동
Valve size DN 15
매질 온도 [°C] [최대] 120 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
제품군 Other valves
형식 RA-C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality