플랜지, 20 mm, 버트 용접

006-1113

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: FA 15

제품 세부정보

총 중량 0.774 Kilogram
순중량 0.74 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702422077299

 

Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
스테이볼트의 치수 M12 x 127 mm
연결 사이즈 [in] 3/4 in
연결 사이즈 [mm] 20 mm
연결유형 버트 용접
연결표준 EN 10220
재료 사양 강철
제품 용도 FA 15
제품군 Flanges
제품명 Flange set
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
포함된 부품 2 플랜지
2 개스킷
2 스테이 볼트
4 너트
플랜지 모양 타원형
플랜지 버전 1.1
플랜지 설계 그루브
형식 Flange

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality