NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

제품 용도: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 세부정보

총 중량 0.241 Kilogram
순중량 0.238 Kilogram
Volume 0.118 Liter
EAN 5702422110828

 

Contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP 서류 제품 이름 TEA/TEAT/TEVA
냉매 R515A
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R1150
R508B
볼트 길이 [in] 4.527 in
볼트 길이 [mm] 115 mm
스레드 길이 [in] 0.748 in
스레드 길이 [mm] 19 mm
연결유형 스레드
연결의 크기 M12
유형 명칭 스테이 볼트 세트
제품 용도 TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
NRVA 15
NRVA 20
제품 용도 비고 필터 미포함
제품군 Flanges
제품명 Staybolt set
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality