여과기, 무용접, FA 15

006-0053

연결재료: 강철, 제직 섬도 [µm]: 150, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0

제품 세부정보

총 중량 1.78 Kilogram
순중량 1.697 Kilogram
Volume 2.24 Liter
EAN 5702422002116

 

Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 4 gal/min
Kv 값 [m³/h] 3.5 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
스테이볼트의 크기 M12 x 127
여과기 영역 [cm2] 40 cm²
여과기 영역 [in2] 6.2 in²
여과기 용적 [cm3] 68 cm³
여과기 용적 [in3] 4.15 in³
연결 사이즈 [in] 3/4 in
연결 사이즈 [mm] 20 mm
연결유형 버트 용접
연결재료 강철
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 140 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 284 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유체그룹 1
제직 섬도 [Mesh] 100 Mesh
제직 섬도 [µm] 150 µm
제품 용도 비고 배관에 설치
제품군 Strainers
제품명 여과기, 무용접
제품의 설명 여과기
최대 시험 압력 [bar] 42 bar
최대 시험 압력 [psig] 609 psig
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
포함된 부품 볼트
개스킷
나사
플랜지
형식 FA 15

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality