NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

NovoCon XL, Digital actuator for AB-QM DN 200-250

제품 세부정보

총 중량 8.833 Kilogram
순중량 6.3 Kilogram
Volume 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

Cable included 없음
China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 200-250
Control characteristic Linear / Equal percentage
Control signal type 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Description NovoCon XL, Digital actuator for AB-QM DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP54
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIP 서류 제품 이름 NovoCon XL
Stroke [mm] 80 mm
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
제품군 Gear actuators
형식 NovoCon XL

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality