LENO MSV-BD, DN 15, External Thread

003Z4101

MSV-BD DN 15, External thread, manual balancing valve

제품 세부정보

총 중량 0.84 Kilogram
순중량 0.772 Kilogram
Volume 2.201 Liter
EAN 5702420084602

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types External Thread
Connections G ¾ A
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 15, External thread, manual balancing valve
Differential pressure range [bar] [Max] 2.5 bar
Drain function ¿¹
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs values [m³/h] 3 m³/h
Pressure class PN 20
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP 서류 제품 이름 MSV-BD DN15-DN50 (1)
Setting scale ¿¹
Shut-off function ¿¹
Test plugs With test plugs
Valve body material DZR 황동
Valve size DN 15
매질 온도 [°C] [최대] 120 °C
매질 온도 [°C] [최소] -20 °C
제품군 Manual balancing
형식 LENO MSV-BD

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality