LENO MSV-S, DN 25, Internal thread

003Z4013

MSV-S DN 25, Internal thread, partner valve

제품 세부정보

총 중량 0.708 Kilogram
순중량 0.696 Kilogram
Volume 0.669 Liter
EAN 5702420092010

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Internal thread
Connections Rp 1
Contain batteries No
Description MSV-S DN 25, Internal thread, partner valve
Drain function ¿¹
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs values [m³/h] 9.5 m³/h
Pressure class PN 20
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP 서류 제품 이름 MSV-S DN15-DN50
Setting scale 없음
Shut-off function ¿¹
Test plugs Without test plugs
Valve body material DZR 황동
Valve size DN 25
매질 온도 [°C] [최대] 120 °C
매질 온도 [°C] [최소] -20 °C
제품군 Manual balancing
형식 LENO MSV-S

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality