LENO MSV-BD, DN 20, Internal thread

003Z4002

MSV-BD DN 20, Internal thread, manual balancing valve

Produktdetaljer

총 중량 0.902 Kilogram
순중량 0.886 Kilogram
Volume 1.356 Liter
EAN nr. 5702420084800

 

Description MSV-BD DN 20, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 2.5 bar
Drænfunktion Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 6 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP-dossier produktnavn MSV-BD DN15-DN50 (2)
Tilslutninger G ¾"
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-BD
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 20

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality