AQ, DN 250, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 399.56 m³/h

003Z3778

AQ DN 250, flow limiter

제품 세부정보

총 중량 30.8 Kilogram
순중량 30.8 Kilogram

 

Contain batteries No
Description AQ DN 250, flow limiter
Differential pressure over the valve [kPa] [Max] 210 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min] 21 KPa
Height with tets plugs [mm] 369 mm
Length [m] 243 m
Pressure class PN 25
Valve size DN 250
Weight [kg] 30.8 kg
높이 [mm] 339 mm
매질 온도 [°C] [최대] 120 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
방향 Defined by arrow on valve body
유량 [m³/h] [최대] 399.56 m³/h
유량 [m³/h] [최소] 3.96 m³/h
제품군 Other valves
형식 AQ

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality