ChangeOver6 valve, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, motorized 6-port ball valve

제품 세부정보

총 중량 1.166 Kilogram
순중량 1.15 Kilogram
Volume 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

Actuator connection Quick fix connection
China RoHS compliance Out of scope
Connection types Internal thread
Contain batteries No
Description ChangeOver6 DN 15, motorized 6-port ball valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
For valve size DN15
Kvs values [m³/h] 2.4 m³/h
Pressure class PN 16
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
SCIP 서류 제품 이름 003Z3150
Shut off pressure [kPa] [Max] 800 KPa
Shut-off function ¿¹
UK RoHS compliance Out of scope
Valve body material DZR Brass (CW 602N)
라벨 제품 Yes
매질 온도 [°C] [최대] 90 °C
매질 온도 [°C] [최소] 0 °C
제품군 Other valves
형식 ChangeOver6 valve

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality