One-pipe solutions, QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, thermostatic actuator for return temperature control

제품 세부정보

총 중량 0.23 Kilogram
순중량 0.214 Kilogram
Volume 1.482 Liter
EAN 5710104012957

 

Capillary tube length [m] 0.6 m
Compatibility with AB-QM size DN 25-32
Contain batteries No
Description QT 35-50 °C, DN 25-32, thermostatic actuator for return temperature control
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP 서류 제품 이름 QT
Temperature setting range [°C] [Max] 50 °C
Temperature setting range [°C] [Min] 35 °C
제품군 One-pipe solutions
형식 QT

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality