FJV, PN 16, DN 15, 0.63 m³/h, 20 °C - 60 °C, External Thread

003N5134

FJV 15 Thermostatic valve 20-60#C

제품 세부정보

총 중량 1.372 Kilogram
순중량 1.303 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702421100608

 

Capillary tube length [m] 0 m
Cavitation factor 0.4
Cone /seat sealing material NBR / DZR brass BS 2872 / CZ132
Connection types External Thread
Contain batteries No
Description FJV 15 Thermostatic valve 20-60#C
Differential pressure range [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow characteristic Linear
Flow control 없음
Function VSP - P 없음
Function VSP - Q 없음
Function VSP - T 없음
Kvs values [m³/h] 0.63 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 30%
Number of ports 2
Permissible media District heating/cooling circulation water
PN alternative VSP 10
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Return limiter function ¿¹
Temperature control 없음
Temperature setting range [°C] [Max] 60 °C
Temperature setting range [°C] [Min] 20 °C
Transport temperature [°C] [Max] 50 °C
Transport temperature [°C] [Min] -20 °C
Valve body material DZR brass BS 2872/CZ132
Valve cone material NBR rubber
Valve seat material Cr Ni steel W.no 1.4301
Valve size DN 15
기능 Temp. limiter
매질 온도 [°C] [최대] 130 °C
매질 온도 [°C] [최소] 0 °C
승인 표준 ETA VA 1.54/18952
연결의 크기 G 3/4 A
연결표준 ISO 228/1
제품군 Temperature controllers
주변 온도 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
직경 [mm] 15 mm
형식 FJV

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality