AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

003N0131

AVTB Thermost.act 30-100 2,3m #9,5x150mm

제품 세부정보

총 중량 0.42 Kilogram
순중량 0.399 Kilogram
Volume 1.959 Liter
EAN 5702421100073

 

Capillary tube length [m] 2.3 m
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB Thermost.act 30-100 2,3m #9,5x150mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulse tube material Copper mat. No 2.0090
Media temperature at sensor [°C] [Max] 130 °C
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature sensor diameter [mm] 9.5 mm
Temperature sensor length [mm] 150 mm
Temperature sensor material Copper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max] 100 °C
Temperature setting range [°C] [Min] 30 °C
Time constant [sec] 25 "
Transport temperature [°C] [Max] 50 °C
Transport temperature [°C] [Min] -20 °C
UK RoHS compliance Out of scope
기능 Temp. controller
센서 연결 M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
제품군 Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AVTB

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality