AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m

003N0130

AVTB Thermost.act. 20-60 2m 9,5x180mm

제품 세부정보

총 중량 0.428 Kilogram
순중량 0.409 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702421100066

 

Capillary tube length [m] 2 m
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB Thermost.act. 20-60 2m 9,5x180mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulse tube material Copper mat. No 2.0090
Media temperature at sensor [°C] [Max] 90 °C
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature sensor diameter [mm] 9.5 mm
Temperature sensor length [mm] 180 mm
Temperature sensor material Copper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max] 60 °C
Temperature setting range [°C] [Min] 20 °C
Time constant [sec] 3 "
Transport temperature [°C] [Max] 50 °C
Transport temperature [°C] [Min] -20 °C
기능 Temp. controller
센서 연결 M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
제품군 Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AVTB

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality