예비 부품, AVTB; AVTA, 온도 조절 엘리멘트

003N0078

형식: 예비 부품, 제품 용도: AVTB; AVTA, 유형 명칭: 온도 조절 엘리멘트, 온도 조절 엘리멘트

제품 세부정보

총 중량 0.438 Kilogram
순중량 0.43 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702423017232

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
모세관 길이 [mm] 2000 mm
모세관 길이 분율 [in] 78 3/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최대] 65 °C
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최소] 25 °C
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최대] 149 °F
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최소] 77 °F
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최대] 60 °C
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최소] 20 °C
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최대] 140 °F
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최소] 68 °F
유형 명칭 온도 조절 엘리멘트
제품 용도 AVTA
AVTB
제품군 Water valves spare parts
제품명 온도 조절 엘리멘트
최대 센서 온도 [°C] 90 °C
최대 센서 온도 [°F] 194 °F
충전 유형 범용
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 Spare part

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality