예비 부품, AVTB; AVTA, 온도 조절 엘리멘트

003N0075

형식: 예비 부품, 제품 용도: AVTB; AVTA, 유형 명칭: 온도 조절 엘리멘트, 온도 조절 엘리멘트

제품 세부정보

총 중량 0.44 Kilogram
순중량 0.298 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702423002498

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
모세관 길이 [mm] 2000 mm
모세관 길이 분율 [in] 78 3/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최대] 30 °C
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최소] 0 °C
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최대] 86 °F
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최소] 32 °F
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최대] 30 °C
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최소] 0 °C
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최대] 86 °F
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최소] 32 °F
유형 명칭 온도 조절 엘리멘트
제품 용도 AVTA
AVTB
제품군 Water valves spare parts
제품명 온도 조절 엘리멘트
최대 센서 온도 [°C] 57 °C
최대 센서 온도 [°F] 134.6 °F
충전 유형 범용
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 Spare part

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality