온도 작동식 급수 밸브, AVTA 20, G, 3/4

003N0046

본체재료: 황동, 개방 구성: 센서 온도 상승 시 개방, 충전 유형: 질량

제품 세부정보

총 중량 1.54 Kilogram
순중량 1.195 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423024025

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 3.9 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Kv 값 [m³/h] 3.4 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP 서류 제품 이름 AVTA FJVA
개방 구성 센서 온도 상승 시 개방
내, 외부 모세관 눌림쇠 내부
내, 외부 연결 내부
매질 중성 매체
모세관 글랜드 사이즈 [in] 1/2
모세관 글랜드 유형 G
모세관 길이 [mm] 2000 mm
모세관 길이 분율 [in] 78 3/4 in
본체재료 황동
서비스 가능 워터 밸브 예비 부품
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
연결 사이즈 [in] 3/4
연결유형 G
연결표준 ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm] 20 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 4/5 in
온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
온도 범위 [°C] [최소] 25 °C
온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
온도 범위 [°F] [최소] 77 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
제품 액세서리 일반 액세서리
워터 밸브 액세서리
제품군 Water regulating valves
제품명 온도 작동식 급수 밸브
중온 범위 [°C] [최대] 130 °C
중온 범위 [°C] [최소] -25 °C
중온 범위 [°F] [최대] 266 °F
중온 범위 [°F] [최소] -13 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 0 psi
최대 센서 압력 [bar] 25 bar
최대 센서 압력 [psig] 362.6 psig
최대 센서 온도 [°C] 90 °C
최대 센서 온도 [°F] 194 °F
최대 시험 압력 [bar] Pe 25 bar
최대 시험 압력 [psig] 362.6 psig
최대 작동 압력 [bar] 16 bar
최대 작동 압력 [psig] 232 psig
충전 유형 질량
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
표준 모세관 눌림쇠 ISO 228-1
형식 AVTA 20

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality