Індикатор витрати

003L8310

Індикатор витрати, 0-1 бар, вимірювальний прилад для вимірювання витрати та тиску в системах опалення, охолодження та гарячого водопостачання.

Product details

Gross weight 4.814 Kilogram
Net weight 4.814 Kilogram
Volume 20.825 Liter
EAN 5702420113456

 

Calibration When pointer is in wrong position
Contain batteries No
Description Flow indicator, 0-1 bar, measuring device for flow and pressure measurements in heating, cooling and domestic hot water systems
Differential pressure range [bar] [Max] 1 bar
Differential pressure range [bar] [Min] 0 bar
Hysteresis (+/-) [%] 2.5 %
Media temperature [°C] [Max] 150 °C
Media temperature [°C] [Min] -5 °C
Packing format Single pack
Product description Flow indicator 0-1 bar
Product group Manual balancing
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Static pressure [bar] 10 KPa
Type Flow Indicator
Weight [kg] 4.48 kg

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality