AVQ, PN 25, DN 15, Flow rate [m³/h]: 0.07 - 1.6, External Thread, G 3/4 A, Mounting version: Free

003H6723

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AVQ PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/return

Product details

總重 2.838 Kilogram
淨重 2.838 Kilogram
Volume 5.445 Liter
EAN 5702421542446

 

Contain batteries Ні
Flow rate [m³/h] 1.4 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max] 1.6 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min] 0.07 m³/h
Kvs values [m³/h] 2.5 m³/h
Medium alternative Glycolic water up to 30%
Permissible media District heating/cooling circulation water
PN, Альтернативне застосування VSP 0
Pressure nominal [bar] 25 bar
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure flow controllers
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Обмеження витрати Ні
Опис AVQ PN25 15/2,5 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Тип AVQ
Тип налаштування None
Типи підключення Зовнішня різь
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.41
Фактор кавітації 25% 0.69
Фактор кавітації 50% 0.62
Фактор кавітації 75% 0.6
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Так
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.02
介質溫度 [°C] [最大值] 150 °C
介質溫度 [°C] [最小值] 2 °C
功能 Flow controller
直徑 [mm] 15 mm
連接尺寸 G 3/4 A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality