Добавить гарантию
Товар добавлен в корзи+AH3:AH13ну
003H6699 добавлено в корзину
Выберите гарантию из списка ниже, чтобы применить ее к вашему преобразователю частоты. Помните, что вы можете выбрать только одну гарантию, и если у вас несколько преобразователей частоты, к каждому из них будет прикреплена одна и та же гарантия. Обратите внимание, что после прикрепления гарантии вы не сможете изменить количество приводов.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
К сожалению, мы не смогли найти варианты расширенной гарантии для вашего продукта.
Вы можете повторить попытку позже или обратиться за помощью в нашу службу поддержки клиентов.
Вы можете повторить попытку позже или обратиться за помощью в нашу службу поддержки клиентов.
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
Function: Safety press. reduction controller (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar, External Thread, G 3/4 A, Mounting version: Free
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Function: Safety press. reduction controller (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar, External Thread, G 3/4 A, Mounting version: Free
003H6699
SAVD PN25 15/4 3-12 thread flow/ret
Количественное ценообразование
Экономия средств за счет оптовых закупок
Количество | Units of measure | Цена |
---|