Function: Safety press. reduction controller (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, External Thread, G 1 A, Mounting version: Free

003H6694

SAVD PN25 20/6,3 1-5 thread flow/return

제품 세부정보

Масса брутто 5.424 Kilogram
Вес нетто 5.424 Kilogram
Volume 9.619 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421542156

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVD Ру25 20/6,3 1-5 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.02
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 20 мм
Диаметр клапана Ду 20
Диапазон настройки давления [бар] [Max] 5 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min] 1 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 20 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 6.3 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.41
Коэффициент кавитации 25% 0.69
Коэффициент кавитации 50% 0.62
Коэффициент кавитации 75% 0.6
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Нет
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 1 A
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Да
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип SAVD
Тип настройки Adjustable
Типы соединения Наружная резьба
Функция Регулятор давления «после себя» с функцией защиты
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality